Analize kvaliteta napajanja
|
Do 15. harmonika
|
Primena uređaja
|
Nadzor potrošnje električne energije
Više tarifa
Alokacija troškova
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Energija
Faktor snage
Frekvencija
Ukupno strujno harmonijsko izobličenje THD (I)
Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (U)
|
Supply voltage
|
100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P
3P + N
1P + N
|
Snaga potrošnje u va
|
5 VA
|
Tip displeja
|
Pozadinski osvetljen LCD
|
Rezolucija displeja
|
128 x 96 piksela
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
0,05…6 A
0,02…1,2 A
|
Tip analognog ulaza
|
Struja 0...5 A
Struja 0...1 A
|
Mereni napon
|
50…330 V AC 45...65 Hz direktno
50…330 V AC 45...65 Hz između faze i nule
80…570 V AC 45...65 Hz direktno
80…570 V AC 45...65 Hz međufazno
570…999000 V AC 45...65 Hz sa spoljašnjim VT (naponskim transformatorom)
|
Opseg merenja frekvencije
|
45…65 Hz
|
Broj ulaza
|
0
|
Tačnost merenja
|
Struja 0.3 % 0.5...6 A
Struja 0.5 % 0.1...1.2 A
Napon 0.3 % 50...330 V
Napon 0.3 % 80...570 V
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-23
Klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
|
Broj izlaza
|
1 impuls
|
Prikazana informacija
|
Tarifa (4)
|
Protokol komunikacionog porta
|
-
|
Komunikacioni port podržava
|
-
|
Snimanje podataka
|
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
5 alarma
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Držač za montažu
|
DIN šina
|
Standardi
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC (dodatni merač)
RCM
|
Širina
|
90 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Visina
|
95 mm
|
Masa proizvoda
|
0,26 kg
|