Analize kvaliteta napajanja
|
Do 15. harmonika
|
Primena uređaja
|
Nadzor potrošnje električne energije
|
Tip merenja
|
Struja
Napon
Frekvencija
Faktor snage
Energija
Aktivna i reaktivna snaga
|
Napon napajanja
|
90...450 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
5 A
1 A
|
Vrsta mreže
|
3P
1P + N
3P + N
|
Maksimalna potrošnja u va
|
11 VA pri 415 V
|
Lokalna signalizacija
|
80 milisekundi 120 V AC tipično
100 milisekundi 230 V AC tipično
100 milisekundi 415 V AC tipično
|
Tip displeja
|
Monochrome graphic LCD
|
Rezolucija displeja
|
128 x 128 piksela
|
Brzina uzorkovanja
|
64 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
50…8500 mA
|
Tip analognog ulaza
|
Napon (impedance 5 MOhm)
Struja (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Mereni napon
|
35…760 V AC 45...65 Hz između faza
20…440 V AC 45...65 Hz između faze i nule
|
Opseg merenja frekvencije
|
45…65 Hz
|
Broj ulaza
|
0
|
Tačnost merenja
|
Aktivna energija +/- 0.5 %
Reaktivna energija +/- 2 %
Aktivna snaga +/- 0.5 %
Prividna snaga +/- 0.5 %
Frekvencija +/- 0.05 %
Faktor snage +/- 0.5
Struja +/- 0.5 %
Napon +/- 0.5 %
Prividna energija +/- 0.5 %
Reaktivna snaga +/- 2 %
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
|
Broj izlaza
|
1 digitalni
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RTU i ASCII pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez - 2 žice, izolacija 2500 V
JBUS
|
Komunikacioni port podržava
|
RS485
|
Snimanje podataka
|
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
|
Povezivanje - priključci
|
Naponsko kolo: vijčani priključni blok4
Upravljačko kolo: vijčani priključni blok2
Strujni transformator: vijčani priključni blok6
Kolo ulaza/izlaza: vijčani priključni blok6
RS485 veza: vijčani priključni blok4
|
Način montiranja
|
Ugradno
|
Držač za montažu
|
Okvir
|
Standardi
|
IEC 61557-12:2015
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-3
IEC 62053-22:2020
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Masa proizvoda
|
380 g
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti udara klasa A conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti propada i prekida napona nivo 4 conforming to IEC 61000-4-11
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika klasa A conforming to IEC 61000-3-2
Elektrostatička pražnjenja nivo 4 conforming to IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje na frekvenciji napajanja nivo 4 conforming to IEC 61000-4-8
Licencu klasa B conforming to EN 55022
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Ograničenje promena napona, fluktuacija i flikera na niskom naponu conforming to IEC 61000-3-3
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na impulse conforming to IEC 61000-4-12
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 displej: conforming to IEC 60529
IP30 sa zadnje strane: conforming to IEC 60529
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 50 °C bez kondenzacije
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C metar
-20…70 °C displej
-25…-20 °C (with reduced performance) displej
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m CAT III
3000 m CAT II
|