Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM51HK |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM51HK fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM51HK
PowerLogic series input connector, ct screws and panel mounting hardware PM51xx
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente Oprema za montažu
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5100 multimetar
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5110 multimetar
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5111 multimetar
Sastav seta Oprema za montažu
5 x konektor
Stezaljke
Installation kit
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,11 cm
Package 1 Width 7,11 cm
Package 1 Length 12,7 cm
Package 1 Weight 0,12 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 33
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,86 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 09f9c02c-a5ad-476f-b13d-697d47d8137c