Analize kvaliteta napajanja
|
Do 63. harmonika
|
Tip merenja
|
Merena struja nule
Proračunata struja uzemljenja
|
Primena uređaja
|
Gateway
WAGES merenje (voda, vazduh, gas, električna energija, para)
Nadzor potrošnje električne energije
Više tarifa
|
Tip merenja
|
Struja
Napon
Frekvencija
Faktor snage
Energija
Aktivna i reaktivna snaga
|
Napon napajanja
|
24 V DC
|
Mrežna frekvencija
|
60 Hz
50 Hz
|
[in] nazivna struja
|
1 A
5 A
|
Vrsta mreže
|
3P + N
3P
1P + N
|
Maksimalna potrošnja u va
|
16 VA pri 480 V
|
Lokalna signalizacija
|
35 milisekundi 120 V AC tipično
129 milisekundi 230 V AC tipično
50 milisekundi 125 V DC tipično
|
Tip displeja
|
Monochrome graphic LCD
|
Rezolucija displeja
|
128 x 128 piksela
|
Brzina uzorkovanja
|
128 uzoraka/ciklus
|
Struja merenja
|
50…10000 mA
|
Tip analognog ulaza
|
Napon (impedance 5 MOhm)
Struja (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Mereni napon
|
20…400 V AC 45...65 Hz između faze i nule
20…828 V AC 45...65 Hz između faza
|
Opseg merenja frekvencije
|
45…65 Hz
|
Broj ulaza
|
4 digitalni
|
Tačnost merenja
|
Prividna snaga +/- 0.5 %
Frekvencija +/- 0.05 %
Aktivna energija +/- 0.2 %
Reaktivna energija +/- 1 %
Aktivna snaga +/- 0.2 %
Napon +/- 0.1 %
Faktor snage +/- 0.005
Struja +/- 0.15 %
Reaktivna snaga +/- 1 %
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.2S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
|
Broj izlaza
|
2 digitalni
|
Prikazana informacija
|
Tarifa (8)
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RTU i ASCII pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez - 2 žice, izolacija 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP pri 10/100 Mbit/s, izolacija 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 preko Ethernet-a
|
Komunikacioni port podržava
|
RS485
Ethernet
|
Komunikacioni gateway
|
Ethernet/serijska veza
|
Snimanje podataka
|
Upis event podataka
Upis podataka o održavanju
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Upisa podataka
Upis alarma
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
|
Kapacitet memorije
|
1.1 MB
|
Veb servisi
|
Obaveštenje o alarmu putem mejla
Veb server
Dijagnostika putem predefinisanih veb strana
Pregled podataka u realnom vremenu
|
Ethernet servis
|
SNTP klijent
SNMP-Traps
|
Povezivanje - priključci
|
Naponsko kolo: vijčani priključni blok4
Upravljačko kolo: vijčani priključni blok2
Strujni transformator: vijčani priključni blok6
RS485 veza: vijčani priključni blok4
Digitalni ulaz: vijčani priključni blok8
Digitalni izlaz: vijčani priključni blok4
Ethernet mrežu: RJ45 konektor2
|
Način montiranja
|
Ugradno
|
Držač za montažu
|
Okvir
|
Standardi
|
EN 50470-3
IEC 61557-12:2015
IEC 62053-22:2020
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Masa proizvoda
|
450 g
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika klasa A conforming to IEC 61000-3-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje na frekvenciji napajanja nivo 4 conforming to IEC 61000-4-8
Licencu klasa B conforming to EN 55022
Ograničenje promena napona, fluktuacija i flikera na niskom naponu conforming to IEC 61000-3-3
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 4 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara nivo 4 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 displej: conforming to IEC 60529
IP30 sa zadnje strane: conforming to IEC 60529
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 50 °C bez kondenzacije
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 3000 m
|