Analize kvaliteta napajanja
|
U skladu sa EN 50160: 2010 u skladu sa izveštajem
U skladu sa IEEE 519: 2014 u skladu sa izveštajem
U skladu sa IEC 61000-4-30: klasa S merenja kvaliteta električne energije
Do 63. harmonika
Harmonijsko izobličenje
Snimanje talasnog oblika
Detekcija podnapona i prenapona
Programabilno (logičke i matematičke funkcije)
U skladu sa IEC 62586 nadzor kvaliteta električne energije
Detekcija smera smetnje
Rapid voltage change
|
Primena uređaja
|
Nadzor potrošnje električne energije
WAGES merenje (voda, vazduh, gas, električna energija, para)
|
Tip merenja
|
Struja
Napon
Frekvencija
Aktivna i reaktivna snaga ukupno
Prividna snaga ukupno
Faktor snage ukupno
Aktivna i reaktivna snaga po fazi, rms
Prividna snaga po fazi, rms
Faktor snage po fazi, rms
|
Supply voltage
|
90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V DC +/- 10 %
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
1 A
5 A
10 A
|
Broj polova
|
3P + N
3P
1P + N
|
Snaga potrošnje u va
|
16 VA pri 230 V AC
|
Tip displeja
|
TFT LCD u boji
|
Rezolucija displeja
|
320 x 240 piksela QVGA
|
Brzina uzorkovanja
|
256 uzoraka/ciklus
|
Struja merenja
|
50…10000 mA
|
Tip analognog ulaza
|
Napon (impedance 5 MOhm)
Struja (impedance 0.3 mΩ)
|
Mereni napon
|
57…400 V AC 42...69 Hz između faze i nule
100…690 V AC 42...69 Hz između faza
|
Opseg merenja frekvencije
|
42…69 Hz
|
Broj ulaza
|
3 digitalni 30 V AC
3 digitalni 60 V DC
|
Tačnost merenja
|
Struja +/- 0.1 %
Napon +/- 0.1 %
Aktivna energija +/- 0.2 %
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.2S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.2 aktivna energija u skladu sa ANSI C12.20
Klasa 0.2 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5S reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-24
Klasa 0.5 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.2 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.2 struja u skladu sa IEC 61557-12
|
Broj izlaza
|
1 impuls
|
Prikazana informacija
|
Napon
Struja
Frekvencija
Snaga
Potrošnja energije
Harmonijsko izobličenje
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RTU pri 115 kbauds - 2-žični
ION pri 115 kbauds - 2-žični
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain pri 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
|
Komunikacioni port podržava
|
Ethernet
Vijčani priključni blok: RS485
|
Tip komunikacione mreže
|
IPv6 (Internet protokol)
|
Snimanje podataka
|
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Upis podataka talasnog oblika
Beleženje sekvence događaja
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Upis alarma
Trendovi/predviđanje
Upis podataka propada napona/prenapona
Upis harmonika
GPS sinhronizacija
Upisa podataka
Upis event podataka
50 data recorders
|
Kapacitet memorije
|
512 MB
|
Veb servisi
|
Podesiva početna stranica
Upis/čitanje fajlova putem FTP-a
Upis/čitanje fajlova putem SFTP-a
Veb server
Obaveštenje o alarmu putem mejla
Pregled snimljenih talasnih oblika (FTP)
Pregled snimljenih talasnih oblika (veb)
HTTPS server
|
Komunikacioni servis
|
SMTP mejl obaveštenje
Podrška za RSTP
NTP vreme sinhronizacije
DHCP
PTP vremenska sinhronizacija
|
Sajber bezbednost
|
Omogući/onemogući komunikacione portove
Zaštita lozinkom
Podrška za Syslog protokol
Robusno sigurnosno beleženje podataka
Zaštita porta
|
Način montiranja
|
Ugradno
|
Držač za montažu
|
Okvir
|
Kategorija instalacije
|
III
|
Safety Construction
|
III400…690 V conforming to IEC 61010-1:ed. 3
III400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 62052-11
IEC 62053-24
IEC 62053-22
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
CULus
N998
|
Širina
|
96 mm
|
Dubina
|
77,5 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Masa proizvoda
|
581 g
|