Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM8244 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM8244 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM8244
PowerLogic PM8000 - PM8244 montaža na DIN šinu multimetar + udaljeni displej
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda PowerLogic PM8000
Kratko ime uređaja PM8244
Tip proizvoda ili komponente Multimetar
Model type Standardne
Dopunske informacije
Analize kvaliteta napajanja U skladu sa EN 50160: 2010 u skladu sa izveštajem
U skladu sa IEEE 519: 2014 u skladu sa izveštajem
U skladu sa IEC 61000-4-30: klasa S merenja kvaliteta električne energije
Do 63. harmonika
Harmonijsko izobličenje
Snimanje talasnog oblika
Detekcija podnapona i prenapona
Programabilno (logičke i matematičke funkcije)
U skladu sa IEC 62586 nadzor kvaliteta električne energije
Detekcija smera smetnje
Rapid voltage change
Primena uređaja WAGES merenje (voda, vazduh, gas, električna energija, para)
Nadzor potrošnje električne energije
Tip merenja Struja
Napon
Frekvencija
Aktivna i reaktivna snaga ukupno
Prividna snaga ukupno
Faktor snage ukupno
Aktivna i reaktivna snaga po fazi, rms
Prividna snaga po fazi, rms
Faktor snage po fazi, rms
Supply voltage 90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V DC +/- 10 %
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
[in] nazivna struja 10 A
5 A
1 A
Broj polova 3P
1P + N
3P + N
Snaga potrošnje u va 16 VA pri 230 V AC
Tip displeja Daljinski LCD displej
Rezolucija displeja 320 x 240 piksela QVGA
Brzina uzorkovanja 256 uzoraka/ciklus
Struja merenja 50…10000 mA
Tip analognog ulaza Napon (impedance 5 MOhm)
Struja (impedance 0.3 mΩ)
Mereni napon 57…400 V AC 42...69 Hz između faze i nule
100…690 V AC 42...69 Hz između faza
Opseg merenja frekvencije 42…69 Hz
Broj ulaza 3 digitalni 30 V AC
3 digitalni 60 V DC
Tačnost merenja Struja +/- 0.1 %
Napon +/- 0.1 %
Aktivna energija +/- 0.2 %
Klasa tačnosti Klasa 0.2S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.2 aktivna energija u skladu sa ANSI C12.20
Klasa 0.2 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5S reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-24
Klasa 0.5 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.2 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.2 struja u skladu sa IEC 61557-12
Broj izlaza 1 impuls
Prikazana informacija Napon
Struja
Frekvencija
Snaga
Potrošnja energije
Harmonijsko izobličenje
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 115 kbauds - 2-žični
ION pri 115 kbauds - 2-žični
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain pri 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
Komunikacioni port podržava Ethernet
Vijčani priključni blok: RS485
Tip komunikacione mreže IPv6 (Internet protokol)
Snimanje podataka Beleženje sekvence događaja
Upis event podataka
Minimum/maksimum trenutnih vrednosti
Upis harmonika
Upis alarma
GPS sinhronizacija
Upis podataka talasnog oblika
Upisa podataka
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Trendovi/predviđanje
Upis podataka propada napona/prenapona
50 data recorders
Kapacitet memorije 512 MB
Veb servisi Podesiva početna stranica
Upis/čitanje fajlova putem FTP-a
Upis/čitanje fajlova putem SFTP-a
Veb server
Obaveštenje o alarmu putem mejla
Pregled snimljenih talasnih oblika (FTP)
Pregled snimljenih talasnih oblika (veb)
HTTPS server
Komunikacioni servis SMTP mejl obaveštenje
Podrška za RSTP
NTP vreme sinhronizacije
DHCP
PTP vremenska sinhronizacija
Sajber bezbednost Zaštita lozinkom
Podrška za Syslog protokol
Zaštita porta
Robusno sigurnosno beleženje podataka
Omogući/onemogući komunikacione portove
Način montiranja Ugradno
Sistemom na klik
Držač za montažu DIN šina EcoStruxure EV stručnjak za punjenje
Okvir udaljeni displej
Zaštitna oprema Udaljeni displej
Kategorija instalacije III
Safety Construction III400…690 V conforming to IEC 61010-1:ed. 3
III400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
Standardi IEC 62053-22
IEC 62053-24
IEC 62052-11
IEC 61557-12
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
Sertifikacije proizvoda CE
CULus
N998
Širina 90,5 mm
Dubina 90,8 mm
Visina 90,5 mm
Masa proizvoda 528 g
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara conforming to IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje na frekvenciji napajanja conforming to IEC 61000-4-8
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na impulse conforming to IEC 61000-4-12
Licencu conforming to EN 55022
Licencu conforming to EN 55011
Licencu conforming to FCC deo 15
Licencu conforming to ICES-003
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima (2...150 Hz) conforming to CLC/TR 50579
Izdržljivost udara conforming to IEEE C37.90.1
Ip stepen zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 %
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad 3000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 37,0 cm
Package 1 Weight 1,437 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,189 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 70,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 20,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Mogućnost reciklaže Proizvod dizajniran za unapređeno upravljanje i recikliranje na kraju radnog veka
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti No