Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM89M0024 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM89M0024 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM89M0024
PowerLogic PM8000 - I/O modul - analogni - 4 ulaza + 2 izlaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente I/O modul
Primena uređaja Opcioni modul za proširenje
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic PM8000
PowerLogic PowerLogic ION7400
PowerLogic PowerLogic ION9000
Dopunske informacije
Broj izlaza 2 analogni, 0-20 mA ili 4-20 mA ili 0...10 V
Broj ulaza 4 analogni 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Širina 22 mm
Dubina 90,5 mm
Visina 90,5 mm
Masa proizvoda 140 g
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Ip stepen zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 12 cm
Package 1 Weight 223 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima