|
|
|
METSEPM89M2600
PowerLogic PM8000 - I/O modul - digitalni - 6 ulaza + 2 relejna izlaza
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
I/O modul
|
Primena uređaja
|
Opcioni modul za proširenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PowerLogic PowerLogic PM8000
PowerLogic PowerLogic ION7400
PowerLogic PowerLogic ION9000
|
Dopunske informacije
Broj izlaza
|
2 forma C izlazni relej
|
Broj ulaza
|
6 digitalni
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
90,5 mm
|
Visina
|
90,5 mm
|
Masa proizvoda
|
140 g
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP30 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
223,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,7 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
750
|
Package 3 Height
|
95,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
194,0 kg
|
Održivost ponude
|
|