Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

METSEPM89RD96 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
METSEPM89RD96 fotografija – Schneider- sirotin
METSEPM89RD96
PowerLogic PM8000 - 89RD udaljeni displeja 96x96mm, sa 3m kabl + oprema za mont.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente Udaljeni displej
Primena uređaja Interfejs sa korisnikom
Kompatibilnost grupe proizvoda PowerLogic PowerLogic PM8000
PowerLogic PowerLogic ION7400
Tip displeja TFT LCD u boji
Dopunske informacije
Rezolucija displeja 320 x 240 piksela QVGA
Veličina displeja 3.5 inča
Prikazana informacija Potrošnja energije
Napon
Snaga
Harmonijsko izobličenje
Frekvencija
Struja
Sistemski alarm
I/O status
Kapacitet poruka displeja Grafički objekti (grafikon, taster, sijalica...)
Lokalna signalizacija Status: LED (zelena)
Alarm: LED (crvena)
Način upravljanja 5 x taster
Tip priključka RJ45
Obezbeđena oprema Hardver za montažu
Kabl (sa 3 m
Način montiranja Ugradno
Držač za montažu Okvir udaljeni displej
Širina 96 mm
Visina 96 mm
Projektovana dubina 27 mm
Masa proizvoda 300 g
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Sertifikacija proizvoda IEC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,97 cm
Package 1 Width 13,97 cm
Package 1 Length 19,05 cm
Package 1 Weight 0,52 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima