|
|
|
MGN15710
rastavljač sa osiguračima SBI - 2P - 50 A - za osigurače 14 x 51 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 SBI
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Kratko ime uređaja
|
SBI
|
Broj polova
|
2P
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
12 A
40 A
50 A
|
Kriva osigurača
|
AM
GG
|
Veličina osigurača
|
14 x 51 mm
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Opis opcija zaključavanja
|
Non padlockable
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
107 mm
|
Širina
|
53 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 2,5…25 mm² kruti
Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 2,5…25 mm² fleksibilni
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC EN 60947-3
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,1 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,7 cm
|
Package 1 Weight
|
240,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
7,9 cm
|
Package 2 Width
|
11,3 cm
|
Package 2 Length
|
16,4 cm
|
Package 2 Weight
|
780,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,792 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|