|
|
|
MGU2.002.18
Unica Basic - dekorativni ram - jednostruki - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Basic
|
Broj grupa
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Bela
|
Boja međurama
|
Bela
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni međuram
ASA + PC: dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,015 kg
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
Aceton
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
396,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,528 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|