Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU2.002.25 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU2.002.25 fotografija – Schneider- sirotin
MGU2.002.25
Unica Basic - dekorativni ram - jednostruki - bež/bež
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Basic
Broj grupa Jednostruki
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Krem
Boja međurama Krem
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: dekorativni međuram
ASA + PC: dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 85 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,015 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
UV otpornost
Benzin
Alkohol
Ulje
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 17 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 407,4 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,646 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months