Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU2.006.559 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU2.006.559 fotografija – Schneider- sirotin
MGU2.006.559
Unica Basic - cover frame - 3 gangs, H71 - technical grey/ivory
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Basic
Broj grupa Trostruki horizontalno
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Krem
Boja međurama Krem
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: dekorativni međuram
ASA + PC: središnji deo
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 227 mm
Dubina 14 mm
Udaljenost između centara 71 mm
Masa proizvoda 0,042 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Alkohol
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 22,500 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 271,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 75
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,506 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće