Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU2.008.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU2.008.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU2.008.18
Unica Basic - dekorativni ram - četvorostruki, H71 - beli/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Basic
Broj grupa Četvorostruki horizontalno
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Bela
Boja međurama Bela
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: središnji deo
Zamak: dekorativni ram
ASA + PC: dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 298 mm
Dubina 14 mm
Udaljenost između centara 71 mm
Masa proizvoda 0,056 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Ulje
Izbeljivač
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
UV otpornost
Tečni sapun
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 55,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 32,000 cm
Package 2 Weight 337,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 45
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,412 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci