|
|
|
MGU2.702.16
Unica Quadro - dekorativni ram - jednostruki - stone
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 14, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Quadro
|
Broj grupa
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Stone
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
87 mm
|
Širina
|
87 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Udaljenost između centara
|
71 mm
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Tečni sapun
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,8 cm
|
Package 1 Weight
|
17 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,4 cm
|
Package 2 Length
|
19 cm
|
Package 2 Weight
|
223 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|