|
|
|
MGU2.702.17
Unica Quadro - dekorativni ram - jednostruki - urbano verde
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
Završetak standardnih usluga ФЕБ 21, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Quadro
|
Broj grupa
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Urbano werde
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
87 mm
|
Širina
|
87 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Udaljenost između centara
|
71 mm
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečni sapun
Izbeljivač
UV otpornost
Ulje
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,800 cm
|
Package 1 Length
|
8,800 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,400 cm
|
Package 2 Length
|
19,000 cm
|
Package 2 Weight
|
223,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,000 kg
|
Ugovorna garancija
|
|