Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU22.302.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU22.302.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU22.302.18
Unica Basic/Colors-nadzidna kutija sa dekorativnim ramom-2 m - 5 otvora - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Montaža
Broj modula 2 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Pinovima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Ram
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 5 definisani otvori
Otpornost na vatru 650 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal ASA + PC: kutija
ASA + PC: dekorativni ram
PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi UNE 60670-1
Dubina 36 mm
Širina 65 mm
Visina 65 mm
Masa proizvoda 0,0543 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Alkohol
Aceton
Benzin
Izbeljivač
Tečni sapun
Ulje
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,300 cm
Package 1 Length 6,300 cm
Package 1 Weight 52,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 12,700 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,600 cm
Package 2 Weight 482,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,173 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months