Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU22.304.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU22.304.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU22.304.18
Unica Basic/Colors-nadzidna kutija sa dekorativnim ramom- 4 m- 5 otvora - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Montaža
Broj modula 4 modula
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Način pričvršćivanja Pinovima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Ram
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 5 definisani otvori
Otpornost na vatru 650 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal ASA + PC: kutija
ASA + PC: dekorativni ram
PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi UNE 60670-1
Dubina 36 mm
Širina 125 mm
Visina 65 mm
Masa proizvoda 0,0961 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Ulje
Benzin
Izbeljivač
Tečni sapun
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 88 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci