Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU23.067.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU23.067.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU23.067.18
Unica - 2 kompletne utičnice - 2P+E, šuko - 2 m - bele
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Kompletan mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Dugačkim kukicama
Nijansa boje Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: montažni ram
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Količina po setu Set od 1 blister
Dubina za ugradnju 30 mm
Dubina 40 mm
Širina 85 mm
Visina 80 mm
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Alkohol
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 116,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 636,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 34,0 cm
Package 3 Width 29,5 cm
Package 3 Length 39,0 cm
Package 3 Weight 6,803 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci