|
|
|
MGU3.031.12
Unica Top/Class - 1 utičnica - 2P, zaštita, evropski standard - 1 m - grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
1
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P
|
Outlet standard deviation
|
European
|
Nazivna struja
|
10 A
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj modula
|
1 modul
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Poprečni presek kabla
|
0…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² - krutost kabla: kruti
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa, cos phi = 0,8
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Količina po setu
|
Set od 1 blister
|
Sertifikacija proizvoda
|
FR.ME63.B02375 AC
|
Dubina za ugradnju
|
27 mm
|
Dubina
|
37 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,018 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Alkohol
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
20,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,500 cm
|
Package 2 Weight
|
273,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,336 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|