Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.037.18TA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.037.18TA fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.037.18TA
Unica - 1 utičnica sa poklopcem - 2P+E, zaštita, DE - 2 m - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Poklopac sa šarkama
Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Završna obrada Blistav
Količina po setu Set od 1 blister
Sertifikacija proizvoda FR.ME63.B02375 AC
14.10.01/5433
Dubina za ugradnju 30 mm
Dubina 40 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0408 kg
Obrada površine Neobrađeno
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
Ulje
UV otpornost
Benzin
Alkohol
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 468,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,168 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci