Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.037.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.037.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.037.30
Unica Top/Class - 1 utičnica - 2P+E, zaštita, šuko - 2 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Količina po setu Set od 1 blister
Sertifikacija proizvoda FR.ME63.B02375 AC
14.10.01/5433
Dubina za ugradnju 30 mm
Dubina 40 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,035 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
Ulje
Alkohol
Tečni sapun
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 6,6 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 36,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,8 cm
Package 2 Width 13,6 cm
Package 2 Length 33,4 cm
Package 2 Weight 428,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,577 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 months