Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.101.12N |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.101.12N fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.101.12N
Unica Top/Class - jednopolni prekidač - 10 AX 250 VAC - 1 m - grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema Konektor internog napajanja
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 10000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 1 modul
Signalna lampica LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Označavanje OFF
Način pričvršćivanja Utično
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina 34 mm
Dubina za ugradnju 22 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi LV direktiva
EN 60669-1
EMC direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Aceton
Alkohol
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 23,500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 300,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,962 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months