Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.106T.18CN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.106T.18CN fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.106T.18CN
Unica - taster lokator - 10 A 250 VAC - 1 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Taster
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Prekidač za zvono
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 40000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Uslovi upotrebe Kontrola impulsnog releja
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Taster
Broj modula 1 modul
Signalna lampica LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina 33 mm
Dubina za ugradnju 21 mm
Masa proizvoda 0,0209 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Benzin
Izbeljivač
UV otpornost
Tečni sapun
Ulje
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 4,4 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 42,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,4 cm
Package 2 Width 13,6 cm
Package 2 Length 33,5 cm
Package 2 Weight 420,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,68 kg
Održivost ponude
SCIP broj C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci