Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.108T.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.108T.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.108T.18
Unica - prekidač za roletne - 10 A, 250 VAC - 1 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente Kontrola zatvarača
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 1 modul
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Izvršni organ Taster
Broj prekidača 2
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Primena prekidača Roletne
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Mehanička blokada Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida 2,5 A za motor
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Označavanje Nadole
UP
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 2,5 mm² fleksibilni kabl
2,5 mm² kruti kabl
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi LV direktiva
EMC direktiva
EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Dubina za ugradnju 21 mm
Dubina 33 mm
Širina 22,4 mm
Visina 45 mm
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Benzin
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,3 cm
Package 1 Width 4,7 cm
Package 1 Length 4,4 cm
Package 1 Weight 29 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,6 cm
Package 2 Width 12,4 cm
Package 2 Length 18,6 cm
Package 2 Weight 346 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,024 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months