|
|
|
MGU3.161.12
Unica Top/Class - jednopolni prekidač - 16 AX 250 VAC - 1 m - grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 06, 2023
|
|
Završetak standardnih usluga ДЕЦ 31, 2023
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni izborni
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
16 AX
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
5000 ciklusa
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Poprečni presek kabla
|
0…4 mm² kruti kabl
0…4 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
33 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
25…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…50 °C
|
Standardi
|
LV direktiva
EN 60669-1
EMC direktiva
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
Benzin
UV otpornost
Tečni sapun
Aceton
Izbeljivač
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
6,6 cm
|
Package 1 Weight
|
22 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,8 cm
|
Package 2 Width
|
13,5 cm
|
Package 2 Length
|
33,4 cm
|
Package 2 Weight
|
290 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1615 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|