Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.161.18S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.161.18S fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.161.18S
Unica - jednopolni prekidač - 16 AX 250 VAC - 1 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 5000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 1 modul
Signalna lampica LED, boja: tamnožuta, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kruti kabl
0…4 mm² fleksibilni kabl
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina 33 mm
Dubina za ugradnju 21 mm
Masa proizvoda 0,0239 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EN 60669-1
EMC direktiva
LV direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
UV otpornost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 6,4 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 26 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,7 cm
Package 2 Width 14 cm
Package 2 Length 33,9 cm
Package 2 Weight 337 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1803 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci