Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.161.30S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.161.30S fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.161.30S
Unica Top/Class - jednopolni prekidač - 16 AX 250 VAC - 1 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 5000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 1 modul
Signalna lampica LED, boja: tamnožuta, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kruti kabl
0…4 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina 33 mm
Dubina za ugradnju 21 mm
Masa proizvoda 0,0239 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EMC direktiva
EN 60669-1
LV direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Ulje
UV otpornost
Benzin
Izbeljivač
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 26,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 335,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 805,000 g
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 months