Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.201.12S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.201.12S fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.201.12S
Unica Top/Class - jednopolni prekidač - 10 AX 250 VAC - 2 m -indikator - grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema Konektor internog napajanja
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 10000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Signalna lampica LED, boja: tamnožuta, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34 mm
Dubina za ugradnju 22 mm
Masa proizvoda 0,0227 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EMC direktiva
EN 60669-1
LV direktiva
Sertifikacija proizvoda 14.10.01/5433
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Ulje
Tečni sapun
Alkohol
Benzin
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 27,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 345,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,617 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months