|
|
|
MGU3.203.18
Unica - naizmenični prekidač - 10 AX 250 VAC - 2 m - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 26, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Zaštitna oprema
|
Konektor internog napajanja
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 AX
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34 mm
|
Dubina za ugradnju
|
22 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0229 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
25…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…50 °C
|
Standardi
|
LV direktiva
EMC direktiva
EN 60669-1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečni sapun
Benzin
Aceton
UV otpornost
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,500 cm
|
Package 2 Weight
|
323,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,226 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|