Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.205.12N |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.205.12N fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.205.12N
Unica Top/Class - unakrsni prekidač - 10 AX 250 VAC - 2 m - grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Unakrsni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema Konektor internog napajanja
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 10000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Signalna lampica LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Označavanje OFF
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34 mm
Dubina za ugradnju 22 mm
Masa proizvoda 0,028 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EN 60669-1
EMC direktiva
LV direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Aceton
Tečni sapun
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Benzin
Alkohol
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,5 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 33,5 cm
Package 2 Weight 376,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,745 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months