Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.205.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.205.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.205.30
Unica Top/Class - unakrsni prekidač - 10 AX 250 VAC - 2 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Unakrsni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema Konektor internog napajanja
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 10000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34 mm
Dubina za ugradnju 22 mm
Masa proizvoda 0,0258 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Alkohol
Aceton
Benzin
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 28,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,500 cm
Package 2 Weight 352,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,898 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci