|
|
|
MGU3.206.12L
Unica Top/Class - taster - 10 A 250 VAC - 2 m - grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni izborni
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
40000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Uslovi upotrebe
|
Kontrola impulsnog releja
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Taster
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Označavanje
|
Simbol svetla
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34 mm
|
Dubina za ugradnju
|
22 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0203 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
25…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…50 °C
|
Standardi
|
EMC direktiva
LV direktiva
EN 60669-1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
Benzin
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,4 cm
|
Package 2 Width
|
13,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
280,0 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|