Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.206.30CN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.206.30CN fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.206.30CN
Unica Top/Class-taster lokator sa simbolom zvona-10 A 250 VAC - 2 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Taster
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Prekidač za zvono
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 40000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Uslovi upotrebe Kontrola impulsnog releja
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Taster
Broj modula 2 modula
Signalna lampica LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Označavanje Simbol zvona
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34 mm
Dubina za ugradnju 22 mm
Masa proizvoda 0,0226 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EMC direktiva
EN 60669-1
LV direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Aceton
Tečni sapun
Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 25,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 33,5 cm
Package 2 Width 4,6 cm
Package 2 Length 13,6 cm
Package 2 Weight 323,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,747 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci