Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.207.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.207.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.207.30
Unica Top/Class - taster za roletne - 10 A, 250 VAC - 2 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente Kontrola zatvarača
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 2 modula
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj prekidača 2
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Primena prekidača Roletne
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Mehanička blokada Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida 2,5 A za motor
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Označavanje Nadole
UP
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 2,5 mm² fleksibilni kabl
2,5 mm² kruti kabl
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Električna trajnost 40000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi LV direktiva
EMC direktiva
EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Dubina za ugradnju 22 mm
Dubina 34 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0382 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
Tečni sapun
Ulje
Aceton
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 38,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,500 cm
Package 2 Weight 453,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,831 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci