|
|
|
MGU3.226.12
Unica Top/Class - potezni taster sa kanapom - 10A 250V AC - 2 m -grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 14, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Potezni prekidač
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni izborni
|
Nazivna struja
|
10 A
|
Izvršni organ
|
Potezni taster
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Dužina kabla
|
1 m
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
2,5 mm² fleksibilni kabl
2,5 mm² kruti kabl
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna trajnost
|
40000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Standardi
|
LV direktiva
EMC direktiva
EN 60669-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
25…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…50 °C
|
Dubina za ugradnju
|
22 mm
|
Dubina
|
34 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0291 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Alkohol
Ulje
Benzin
Izbeljivač
Aceton
UV otpornost
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
31,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
413,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,93 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|