Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.261.12I |
Schneider-Electric SIROTIN
MGU3.261.12I fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.261.12I
Unica Top/Class - prekidač sa lampicom - jednopolni-16 AX 250 VAC - 2 m - grafit
Schneider Electric
DANAS
ДЕЦ 26, 2024
Završetak komercijalizacije
ЈАН 23, 2021
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Svetlosni prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 5000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kruti kabl
0…4 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 33 mm
Dubina za ugradnju 21 mm
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EMC direktiva
LV direktiva
EN 60669-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Benzin
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 4,4 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 28 g
Ugovorna garancija
Garancija 18 months