Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.261.30I |
Schneider-Electric SIROTIN
MGU3.261.30I fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.261.30I
Unica Top/Class - prekidač sa lampicom - jednopolni - 16 AX 250 VAC - 2 m - alu.
Schneider Electric
DANAS
ЈАН 02, 2025
Završetak komercijalizacije
ЈАН 23, 2021
Osnovne informacije
Range of product Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Svetlosni prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 5000 ciklusa
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kruti kabl
0…4 mm² fleksibilni kabl
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 33 mm
Dubina za ugradnju 21 mm
Temperatura okoline za rad uređaja 25…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Alkohol
Tečni sapun
Aceton
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 4,4 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 28 g
Ugovorna garancija
Garancija 18 months