Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.410.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.410.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.410.18
Unica - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 1 m - kat. 5e, UTP - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Tip komunikacione utičnice RJ45 4 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta ATM 155 Mbps
Namena proizvoda Kablovski vod
Podna kutija
Broj modula 1 modul
Broj utičnica 1
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla U/UTP
Način formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Stezaljkama: oklop
Pravac instalacije Ravno
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 36 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 25 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Tečni sapun
Benzin
Izbeljivač
Alkohol
Ulje
UV otpornost
Standardi ISO 8877
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 19,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 11,000 cm
Package 2 Length 24,500 cm
Package 2 Weight 251,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,108 kg
Održivost ponude
SCIP broj 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months