|
|
|
MGU3.414.18
Unica - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 1 m - kat. 6, UTP - bela
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 26, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacione utičnice
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Tip komunikacione utičnice
|
RJ45 8 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
|
Zaštitna oprema
|
Nosač oznake
Zaštitni poklopac
|
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže
|
1000BASE-TX
|
Protokol komunikacionog porta
|
ATM 1200 Mbps
|
Broj modula
|
1 modul
|
Broj utičnica
|
1
|
Tip dizajna
|
Infraplus
|
Tip priključka
|
S-One
|
Tip oklopa kabla
|
U/UTP
|
Način formiranja kabla
|
Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Povezivanje - priključci
|
Na klik
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Dubina
|
36 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
25 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Karakteristike životne sredine
|
Benzin
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Alkohol
Tečni sapun
|
Standardi
|
ISO 8877
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,1 cm
|
Package 1 Width
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
20 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,6 cm
|
Package 2 Width
|
11,4 cm
|
Package 2 Length
|
24,6 cm
|
Package 2 Weight
|
252 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
8,263 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|