Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.452.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.452.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.452.18
Unica - TV/FM utičnica - završna - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente TV/FM utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Završetak linije (završna utičnica)
Nijansa boje Bela
Uslovi upotrebe Serijski razvodni sistem
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje 13,5 dB TV/UHF 125…860 MHz
13,5 dB TV/VHF 47…68 MHz
27 dB R 87,5…108 MHz
Dc struja Da
Broj po liniji 1
Broj modula 2 modula
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Aceton
Benzin
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Alkohol
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Standardi EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
EMC direktiva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 74,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,5 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 33,0 cm
Package 2 Weight 807,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,461 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci