|
|
|
MGU3.462.18
Unica - SAT jednostruka oklopljena utičnica-muška pojedinačna - bela
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SAT utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Tip tv utičnice
|
Individual
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Sat konektor
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Slabljenje putanje
|
11 dB TV 5…2150 MHz
|
Dc struja
|
Ne
|
Broj po liniji
|
1
|
Broj modula
|
2 modula
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,073 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Aceton
Benzin
Tečni sapun
Alkohol
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
|
Standardi
|
EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
UNE 20-523-79 (2e)
DIN 45325
R.D. 1/1998
EMC direktiva
R.D. 279/1999
DIN 45330
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
58,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,000 cm
|
Package 2 Weight
|
645,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,852 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|