Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.463.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.463.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.463.12
Unica Top/Class - SAT jednostruka oklopljena utičnica - muška prolazna - grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente SAT utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Intermediate
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Sat konektor Muški IEC 9.52 mm
Maksimalno slabljenje grane TV <1 dB
Slabljenje putanje 11 dB TV 5…2150 MHz
Dc struja Ne
Broj po liniji 4
Broj modula 2 modula
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Alkohol
Tečni sapun
Standardi R.D. 1/1998
EN 50083-2
EN 50083-1
DIN 45325
DIN 45330
R.D. 279/1999
UNE 20-523-79 (2e)
EMC direktiva
EN 50083-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 4,4 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 55,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 33,5 cm
Package 2 Width 4,4 cm
Package 2 Length 13,6 cm
Package 2 Weight 550,0 g
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months