Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.463.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.463.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.463.18
Unica - SAT jednostruka oklopljena utičnica-muška prolazna - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente SAT utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Intermediate
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Sat konektor Muški IEC 9.52 mm
Maksimalno slabljenje grane TV <1 dB
Slabljenje putanje 11 dB TV 5…2150 MHz
Dc struja Ne
Broj po liniji 4
Broj modula 2 modula
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Aceton
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Izbeljivač
UV otpornost
Ulje
Standardi DIN 45330
UNE 20-523-79 (2e)
EN 50083-4
EN 50083-2
DIN 45325
R.D. 1/1998
R.D. 279/1999
EN 50083-1
EMC direktiva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 56,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 640,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,436 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci