|
|
|
MGU3.464.12
Unica Top/Class - SAT jednostruka oklopljena utičnica-muška završna - grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SAT utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Tip tv utičnice
|
Završetak linije (završna utičnica)
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Sat konektor
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Slabljenje putanje
|
8 dB TV 5…2150 MHz
|
Dc struja
|
Ne
|
Broj po liniji
|
1
|
Broj modula
|
2 modula
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,073 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Alkohol
Izbeljivač
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Ulje
UV otpornost
|
Standardi
|
DIN 45330
EMC direktiva
R.D. 279/1999
EN 50083-2
UNE 20-523-79 (2e)
EN 50083-4
EN 50083-1
DIN 45325
R.D. 1/1998
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
55 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,4 cm
|
Package 2 Width
|
13,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
550 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2200 kg
|
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|