Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.464.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.464.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.464.18
Unica - SAT jednostruka oklop. utičnica-muška završna - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente SAT utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Završetak linije (završna utičnica)
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Sat konektor Muški IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje 8 dB TV 5…2150 MHz
Dc struja Ne
Broj po liniji 1
Broj modula 2 modula
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Benzin
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
Alkohol
UV otpornost
Ulje
Standardi R.D. 1/1998
EN 50083-2
EMC direktiva
EN 50083-4
DIN 45330
DIN 45325
EN 50083-1
UNE 20-523-79 (2e)
R.D. 279/1999
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 646,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,448 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci