Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.468.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.468.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.468.12
Unica Top/Class - TV koaksijalni kabl - 1 m -grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente TV koaksijalni kabl
Primena uređaja Povezivanje
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Tv priključak F priključci
Broj modula 1 modul
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,09 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 15…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Standardi EN 50083-4
EN 50083-2
EN 50083-1
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
UV otpornost
Ulje
Aceton
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,6 cm
Package 1 Length 6,6 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,6 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 33,2 cm
Package 2 Weight 191,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,069 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci