|
|
|
MGU3.468.30
Unica Top/Class - TV koaksijalni kabl - 1 m - aluminijum
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV koaksijalni kabl
|
Primena uređaja
|
Povezivanje
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Tv priključak
|
F priključci
|
Broj modula
|
1 modul
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Standardi
|
EN 50083-4
EN 50083-1
EN 50083-2
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Benzin
Ulje
UV otpornost
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
6,6 cm
|
Package 1 Weight
|
13,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,6 cm
|
Package 2 Width
|
13,5 cm
|
Package 2 Length
|
33,2 cm
|
Package 2 Weight
|
193,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
595,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|