Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.470.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
MGU3.470.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.470.12
Unica Top/Class - 1 RJ45 socket (Infra+) - 1 m - Cat.5e, UTP - graph.
Schneider Electric
DANAS
ДЕЦ 26, 2024
Završetak komercijalizacije
ЈАН 23, 2021
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Grafit
Tip komunikacione utičnice RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta ATM 155 Mbps
Broj modula 1 modul
Broj utičnica 1
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla U/UTP
Način formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Način fiksiranja Utično
Pravac instalacije Ravno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Dubina 36 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 25 mm
Masa proizvoda 0,016 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Aceton
Standardi ISO 8877
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 0,02 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Ugovorna garancija
Garancija 18 months