Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.486.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.486.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.486.12
Unica Top/Class - utičnica za zvučnike - 2 m -grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 37 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,015 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Alkohol
Benzin
Aceton
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 21,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,5 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 33,5 cm
Package 2 Weight 277,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 716,0 g
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
Garancija 18 months